(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 27.5cm

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 27.5cm

通常単価(税別):
12,022
通常出荷日:
5日目

【特長】・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

12,022

型番 : RT725-27.5
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 12,022

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました
・耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
・寸法(cm):27.5
・色:ブラック
・材質:先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:ラバー2層底
・JANコード:4979058762399
・トラスココード:857-7581
・質量:1030g

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品担当おすすめ

高機能立体成形安全靴 G3550・G3555 画像

高機能立体成形安全靴 G3550・G3555

ミドリ安全

【特長】足先への圧迫を抑える幅広のワイド樹脂先芯は、軽量かつ鋼鉄先芯と同じ安全性を持つ。ミドリ安全鋼製先芯に比べ、1足あたり40gの軽量化、4mmの幅広化を実現。快適な履き心地。足裏形状でフィットする3Dフットベッドを採用。足ブレが少なく安定した姿勢が取りやすい。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすPEカップインソールを採用。足

静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電 画像

静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

ミドリ安全

【特長】足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。ミドリ安全鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mmの幅広です。親指をまっすぐ伸ばして、快適に着用できます。7,500人の足型データから生まれたコンフォート設計により、あらゆる足形にフィット。靴ひも部分を持って吊り下げると、水平を保つ「バランス設計」。靴の重量バランスを改善することにより、足を疲労から守り、ま

安全靴 G3555 静電 マジックタイプ(ブルー) 画像

安全靴 G3555 静電 マジックタイプ(ブルー)

ミドリ安全

【特長】靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止するために開発されました。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。高いクッション性の効果が長持ちする素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 27.5cm

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 27.5cm

    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 26.5cm

    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 26.5cm

      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 26cm

      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 26cm

        ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 24.5cm

        ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 24.5cm

          ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 24.5cm

          ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 24.5cm

            ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 26.5cm

            ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 26.5cm

              ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 27.5cm

              ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 27.5cm

                ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 26cm

                ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 26cm

                  ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 26cm

                  ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 26cm

                    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 27.5cm

                    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 27.5cm

                      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 25.5cm

                      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 25.5cm

                        ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 28cm

                        ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 28cm

                          ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

                          ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格
                            (税別)
                            12,022円 12,022円 12,022円 12,022円 13,771円 13,771円 13,771円 13,771円 9,194円 9,194円 9,194円 9,194円 13,771円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 27.5cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)