(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 24.5cm

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 24.5cm

通常単価(税別):
9,194
通常出荷日:
5日目

【特長】・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

9,194

型番 : RT713-24.5
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 9,194

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました
・耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
・寸法(cm):24.5
・色:ブラック
・材質:先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:ラバー2層底
・JANコード:4548890129440
・トラスココード:857-7565
・質量:880g

(i)ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 24.5cm

ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 24.5cm

    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 28cm

    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 28cm

      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 23.5cm

      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 23.5cm

        ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 26.5cm

        ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 26.5cm

          ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 27cm

          ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 27cm

            ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 25.5cm

            ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 25.5cm

              ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 24.5cm

              ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 24.5cm

                ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 28cm

                ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 28cm

                  ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 27.5cm

                  ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 27.5cm

                    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 26.5cm

                    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 26.5cm

                      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 26cm

                      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 26cm

                        ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 28cm

                        ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT725ブラック 28cm

                          ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 27cm

                          ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 27cm

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格
                            (税別)
                            9,194円 9,194円 12,022円 9,194円 13,771円 9,194円 12,022円 13,771円 9,194円 13,771円 9,194円 12,022円 9,194円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT713ブラック 24.5cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)