ミドリ安全 安全長靴 MPB-5000N グリーン XL

ミドリ安全 安全長靴 MPB-5000N グリーン XL

通常単価:
3,424
通常出荷日:
1日目

【特長】
・フード付きで、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます
・安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します
【商品仕様】
・土木・建築作業等
・フード付
・寸法(cm):27.0-28.0
・足幅サイズ:EEE
・靴丈(cm):37
・色:グリーン
・材質:先芯:鋼製
・甲被・靴底:合成ゴム
・JANコード:4979058549822
・トラスココード:114-2000
・質量:2.3kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

3,424

型番 : MPB5000N-GN-XL
通常出荷日 1日目
通常単価 3,424

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 安全長靴 MPB-5000N グリーン XLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)