ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐710N ブルー 28.0CM

ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐710N ブルー 28.0CM

通常単価:
4,497
通常出荷日:
5日目

【特長】
・水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです
・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています
・軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです
【商品仕様】
・食品工場
・厨房
・食堂
・清掃作業
・寸法(cm):28.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブルー
・材質:甲被:人工皮革/メッシュ
・靴底:EVA/合成ゴム
・中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
・JANコード:4979058574787
・トラスココード:124-5525
・質量:680g

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,497

型番 : H-710N-BL-28.0
通常出荷日 5日目
通常単価 4,497

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐710N ブルー 28.0CMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)