ミドリ安全 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 30.0 MPN-905-BK-30.0

ミドリ安全 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 30.0 MPN-905-BK-30.0

通常単価:
4,988
通常出荷日:
5日目

【特長】
・合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します
・かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):30.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:人工皮革/メッシュ
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4979058746719
・トラスココード:811-1587
・質量:920g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,988

型番 : MPN-905-BK-30.0
通常出荷日 5日目
通常単価 4,988

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 30.0 MPN-905-BK-30.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)