Achilles アキレス クッキングメイトOGS9606 ぐるめ君 白 28.0cm

Achilles アキレス クッキングメイトOGS9606 ぐるめ君 白 28.0cm

通常単価:
3,673
通常出荷日:
7日目

【特長】
・丸洗いOKのロングセラー商品です
・滑りにくいです
・底がはがれにくいです
・耐油性に優れています
・底が減りにくいです
【商品仕様】
・レストラン用
・食堂用
・厨房用
・ガソリンスタンド用
・サイズ(cm):28.0
・足幅サイズ:2E
・色:白
・材質:胛材:特殊塩ビレザー
・JANコード:4963888428693
・トラスココード:119-3297
・質量:680g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,673

型番 : OGS-9606-W-28.0
通常出荷日 7日目
通常単価 3,673

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Achilles アキレス クッキングメイトOGS9606 ぐるめ君 白 28.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)