Achilles ワークマスターOMB800 鉄紺28.0cm

Achilles ワークマスターOMB800 鉄紺28.0cm

通常単価:
3,571
通常出荷日:
7日目

【特長】
・特殊配合のPVCで耐油・耐薬品性を高めました
・裾ずれ防止機能付です
【商品仕様】
・ハイルクスパラオイルゼント
・サイズ(cm):28.0
・色:鉄紺
・材質:PVC
・トラスココード:119-2795
・質量:1292g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,571

型番 : OMB-8000TK28.0
通常出荷日 7日目
通常単価 3,571

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Achilles ワークマスターOMB800 鉄紺28.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)