Achilles ワークマスターOSM620 透明底 グリーントウメイ26.5cm

Achilles ワークマスターOSM620 透明底 グリーントウメイ26.5cm

通常単価:
3,520
通常出荷日:
7日目

【特長】
・悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えるため、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊配合をボディーに施しました
・透明底です
【商品仕様】
・食品加工用
・厨房用
・食堂用
・病院用
・Achillesタフテックホワイト62透明底
・サイズ(cm):26.5
・足幅サイズ:2E
・色:グリーン透明
・材質:PVC
・JANコード:4963888601973
・トラスココード:119-2218
・質量:1414g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,520

型番 : OSM-6200G/CL26.5
通常出荷日 7日目
通常単価 3,520

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Achilles ワークマスターOSM620 透明底 グリーントウメイ26.5cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)