ミドリ安全 オーバーグラス MP-911(ハードコート)

ミドリ安全 オーバーグラス MP-911(ハードコート)

通常単価:
957
通常出荷日:
5日目

【特長】
・メガネの上から掛けられます
【商品仕様】
・ANSI規格品(Z87.1)
・メガネ併用可
・メタルフリー
・サイズ:W159mm×H61mm×D158mm
・防傷加工:○
・UVカット:○
・材質:レンズ:ポリカーボネート
・JANコード:4979058391490
・トラスココード:819-9555
・質量:43g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

957

型番 : MP-911
通常出荷日 5日目
通常単価 957

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 オーバーグラス MP-911(ハードコート)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)