(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ ヘルメット ブルー NO.260-OT-BU

トーヨーセフティ ヘルメット ブルー NO.260-OT-BU

通常単価:
3,553
通常出荷日:
11日目

【特長】
・熱に強い熱硬化性FRP樹脂製ヘルメットです
・通気孔付きヘルメットです
【商品仕様】
・飛来・落下物用
・完成品
・内装及びアゴヒモ(C-2)は標準装着されております
・JANコード:4962087108290
・トラスココード:117-9931
・質量:341g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

3,553

型番 : NO.260-OT-BU
通常出荷日 11日目
通常単価 3,553

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トーヨーセフティ ヘルメット ブルー NO.260-OT-BUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)