(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085884

ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085884

通常単価(税別):
1,688
通常出荷日:
11日目

【特長】 ・耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです ・溶剤や薬品が付着す...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

1,688

型番 : SC-MPERA-BL
通常出荷日 11日目
通常単価(税別) 1,688

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです
・溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します
・サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
・脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます
【商品仕様】
・飛来・落下物・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・帽体色:ブルー
・高さ(mm):146
・長さ(mm):261
・幅(mm):222
・材質:帽体:ポリエチレン(PE)樹脂
・JANコード:4548890066677
・トラスココード:825-8643
・質量:375g

(i)ご注意

  • 全ての溶剤・薬品に対応するものではありません。熱職場では使用しないでください。電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品担当おすすめ

低圧ゴム手袋 画像

低圧ゴム手袋

渡部工業

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085884

ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085884

    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ブルー

    ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ブルー

      ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085864

      ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085864

        ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085865

        ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085865

          ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085892

          ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085892

            ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085888

            ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085888

              ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα モスグリーン

              ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα モスグリーン

                タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

                タニザワ エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

                  ユニット ヘルメットMP型(飛・墜)ブルー FRP

                  ユニット ヘルメットMP型(飛・墜)ブルー FRP

                    ヘルメットMP型 FRP

                    ヘルメットMP型 FRP

                      ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-LM RA α ブルー

                      ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-LM RA α ブルー

                        ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-M RA α ブルー

                        ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-M RA α ブルー

                          ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085891

                          ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085891

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 ユニット ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格
                            (税別)
                            1,688円 2,835円 1,569円 1,688円 1,688円 1,924円 2,835円 2,489円 2,657円 2,337円 2,973円 2,212円 1,924円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   7日目   7日目   7日目   11日目   11日目   11日目  

                            ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085884のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)