(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα クリーム

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα クリーム

通常単価(税別):
2,835
通常出荷日:
11日目

【特長】 ・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンし...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

2,835

型番 : SC-MPCRA-ALPHA-CR
通常出荷日 11日目
通常単価(税別) 2,835

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました
・安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました
・脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収αライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・帽体色:クリーム
・材質:帽体:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4548890213576
・トラスココード:789-1130
・質量:400g

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα クリーム

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα クリーム

    ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085887

    ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085887

      ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085885

      ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085885

        ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ホワイト

        ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ホワイト

          ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085890

          ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085890

            ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085867

            ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085867

              ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085883

              ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085883

                ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

                ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625

                  ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873

                  ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085873

                    ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085874

                    ミドリ安全 クリーンヘルメット PC製_K9054085874

                      ヘルメット MA型(MPタイプ)

                      ヘルメット MA型(MPタイプ)

                        ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-LM RA α スーパーホワイト

                        ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-LM RA α スーパーホワイト

                          ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-M RA α スーパーホワイト

                          ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-M RA α スーパーホワイト

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 住ベ テクノプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格
                            (税別)
                            2,835円 1,924円 1,688円 2,835円 1,924円 1,569円 3,188円 1,688円 5,392円 5,042円 1,693円~ 2,973円 2,212円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   10日目   5日目   1日目   11日目   11日目   4日目   11日目   11日目  

                            ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα クリームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)