ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085866

ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085866

通常単価:
1,688
通常出荷日:
11日目

【特長】
・建設業労働災害防止協会推薦品です
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
・前後からの衝撃による脱げ、ズレを防止します
・スタンダード型の定番です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・帽体色:イエロー
・高さ(mm):150
・長さ(mm):260
・幅(mm):220
・材質:帽体:ABS樹脂
・JANコード:4979058604422
・トラスココード:811-1767
・質量:400g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

1,688

型番 : SC-MBRA-KP-Y
通常出荷日 11日目
通常単価 1,688

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085866のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)