(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

トオケミ 新・AMAYADORI ブルーM
  • SALE 2020/02/29まで

トオケミ 新・AMAYADORI ブルーM

通常単価:
6,154 特別価格
通常出荷日:
1日目

【特長】
・大人気のアマヤドリにさらに装備を満載したレインスーツです
・表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です
・内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます
・背中はファスナー開閉ベンチレーション、手首はファスナー付き二重袖でさらに快適性をアップしました
【商品仕様】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に
・上下組レインスーツ
・材質:表生地ナイロン/PVCコーティング 裏ポリエステルメッシュ
・JANコード:4939212250520
・トラスココード:855-1625
・質量:1080g

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

6,154
5,539

型番 : 4610-BL-M
通常出荷日 1日目
通常単価 6,154
5,539

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

トオケミ 新・AMAYADORI ブルーMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)