トオケミ 雨やどり イエローM

トオケミ 雨やどり イエローM

通常単価:
5,334
通常出荷日:
5日目

【特長】
・豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです
・表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です
・内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます
【商品仕様】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に
・上下組レインスーツ
・材質:表生地ナイロン/PVCコーティング 裏ポリエステルメッシュ
・JANコード:4939212640727
・トラスココード:855-1618
・質量:970g

(i)ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

5,334

型番 : 4600-Y-M
通常出荷日 5日目
通常単価 5,334

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

トオケミ 雨やどり イエローMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)