マック フェニックス2 ネイビー 4L

マック フェニックス2 ネイビー 4L

通常単価:
4,344
通常出荷日:
1日目

【特長】
・腕まくりの機能を採用しています
・着心地良く、透明ツバは特殊裁断で視界を広げました
【商品仕様】
・現場で働く作業員に
・雨天時、屋外で使用
・耐水圧:10000mm
・透湿度:2000g/㎡・24hrs
・色:ネイビー
・サイズ:4L
・身長(cm):180-185
・胸囲(cm):130
・ウエスト(cm):142
・股下(cm):84
・着丈(cm):84
・材質:表:ナイロン100% ウレタン透湿コーティング
・裏:ポリエステル100% メッシュ
・JANコード:4939108795036
・トラスココード:102-8034
・質量:750g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,344

型番 : AS-7400-53
通常出荷日 1日目
通常単価 4,344

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

マック フェニックス2 ネイビー 4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)