アイトス ディアプレックス レインパンツ ネイビー M

アイトス ディアプレックス レインパンツ ネイビー M

通常単価:
7,789
通常出荷日:
2日目

【特長】
・世界最高水準の防水・透湿・低結露素材です
・本格的レインウェア仕様です
【商品仕様】
・耐水圧:25000mm[[H2O]]
・透湿性:16000g/㎡・24hrs以上
・低結露機能素材
・色:ネイビー
・サイズ:M
・ウエスト(cm):76-82
・股下(cm):75
・材質:ナイロン100%
・3層ミニリップストップ
・JANコード:4548413797026
・トラスココード:833-8004
・質量:460g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

7,789

型番 : AZ56302-008-M
通常出荷日 2日目
通常単価 7,789

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アイトス ディアプレックス レインパンツ ネイビー Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)