(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 事務用チェアー SER510F-GR

ナイキ 事務用チェアー SER510F-GR

通常単価:
17,397
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ロープライスのオフィスチェアです
【商品仕様】
・座上下昇降機能:ガス調節式
・組立式
・背・ロッキング機構付
・肘なしタイプ
・張地:布張り
・色:グリーン
・座幅(mm):465
・座奥行(mm):430
・座高(mm):400-505
・材質:座:モールドウレタン
・脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター
・肘:PP樹脂成型品
・トラスココード:120-2140
・質量:10.3kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

17,397

型番 : SER510F-GR
通常出荷日 5日目
通常単価 17,397

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ナイキ 事務用チェアー SER510F-GRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)