ナイキ 事務用チェア SLEB513FHB-OR

ナイキ 事務用チェア SLEB513FHB-OR

通常単価:
-
通常出荷日:
25日目

【特長】
・身長・体格に合わせてジャストフィットするように、背の位置を上下調節(16段階)することができます
・お好みに合わせてペルビック(骨盤)部分をより強くサポートするように調節でき、上半身が安定して疲れを軽減します
【商品仕様】
・組立式
・張地:座:布張り、背:メッシュ
・色:オレンジ
・座幅(mm):480
・座奥行(mm):442
・座高(mm):425-525
・キャスター径(mm):50
・座上下昇降機能:ガス調節式
・タイプ:肘付
・材質:脚部:PA+GF樹脂成型9本脚双輪キャスター使用
・座:モールドウレタン
・肘部:樹脂成型品
・トラスココード:114-6473
・質量:17.7kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

-

型番 : SLEB513FHB-OR
通常出荷日 25日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ナイキ 事務用チェア SLEB513FHB-ORのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)