ナイキ 事務用チェアー(肘無) VE510-BK

ナイキ 事務用チェアー(肘無) VE510-BK

通常単価:
-
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・事務用チェアー(肘無)
・トラスココード:118-9994
・質量:19kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

-

型番 : VE510-BK
通常出荷日 7日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ナイキ 事務用チェアー(肘無) VE510-BKのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    組立は15分ほどで簡単に組付けることができました。
    背もたれの稼働を調節出来るので、休む時はとても良いです。
    座り心地は柔らかく長時間座っても疲れにくいです。

    使用場所の床がコンクリートの場合はかなりキャスターが滑りやすいので危険ですが、絨毯や会議室などには大丈夫かと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)