(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 緑 (14枚入)

3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 緑 (14枚入)【14個入り】

通常単価(税別):
238
通常出荷日:
1日目

【特長】・豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです【商品仕様】・グラフや分布...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

238

14個入り

型番 : 07003
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 238
内容量 14個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです
【商品仕様】
・グラフや分布図の作成に
・在庫管理などの色分け表示に
・厚さ:0.09mm
・シートサイズ:150×90mm
・ラベルサイズ直径(mm):9
・色:緑
・面付:8列×13段(104片)
・材質:光沢コート紙(金・銀はアルミ箔紙)
・JANコード:4906186070034
・トラスココード:806-6520
・質量:34g

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 緑 (14枚入)

3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 緑 (14枚入)

    3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 茶 (14枚入)

    3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 茶 (14枚入)

      3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 青 (14枚入)

      3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 青 (14枚入)

        3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 黄 (14枚入)

        3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 黄 (14枚入)

          3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 白 (14枚入)

          3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 白 (14枚入)

            3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 橙 (14枚入)

            3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 橙 (14枚入)

              3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 赤 (14枚入)

              3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 赤 (14枚入)

                3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 桃 (14枚入)

                3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 桃 (14枚入)

                  3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 空 (14枚入)

                  3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 空 (14枚入)

                    3M エーワン カラーラベル 丸型 15mmΦ 黄 (14枚入)

                    3M エーワン カラーラベル 丸型 15mmΦ 黄 (14枚入)

                      3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 赤 (14枚入)

                      3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 赤 (14枚入)

                        3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 金 (8枚入)

                        3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 金 (8枚入)

                          3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 白 (14枚入)

                          3M エーワン カラーラベル 丸型 20mmΦ 白 (14枚入)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格
                            (税別)
                            238円 238円 238円 238円 238円 238円 238円 238円 238円 238円 253円 253円 238円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            3M エーワン カラーラベル 丸型 9mmΦ 緑 (14枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)