ダーレー クリーンテックシュレッダー 51564

ダーレー クリーンテックシュレッダー 51564

通常単価:
-
通常出荷日:
11日目

【特長】
・微細粉じん・紙粉をフィルター機能により最大98%カットします
・自動注油で常に刃をベストの状態に維持します
・本体内部のマイクロフォンにより、ノックすると緊急停止機能が作動します
【商品仕様】
・電源:AC100V
・クロスカット:4.0mm×40mmセキュリティーレベルP4
・防塵フィルター
・細断最大枚数(枚)(50/60Hz):18/20
・メディア細断:カード・CD/DVD
・最大細断サイズ:A3
・ダストボックス容量(L):160
・幅(mm):734
・奥行(mm):511
・高さ(mm):960
・消費電力(W):700
・材質:本体:木材
・カッターユニット:金属
・JANコード:4009729063712
・トラスココード:124-8083
・質量:69kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

-

型番 : 416-AIR-51564
通常出荷日 11日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダーレー クリーンテックシュレッダー 51564のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)