(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハント HP 銅釘 平頭 2.4×45 12本入【12個入り】

ハント HP 銅釘 平頭 2.4×45 12本入
通常単価(税別):
158
通常出荷日:
3日目

【特長】
・一般的に銅板をとめる場合に使用します
・購入しやすい少量パックです
【商品仕様】
・HP銅釘平頭2.4×45
・材質:銅
・JANコード:4962123830635
・質量:32.7g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

10183063

型番

10183063

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

158円

12個入り

1パック

3日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ハント HP 銅釘 平頭 2.4×45 12本入の型番10183063のページです。
型番10183063に関する仕様情報を記載しております。

10183063で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハント HP 銅釘 平頭 2.4×45 12本入

ハント HP 銅釘 平頭 2.4×45 12本入

    ハント HP 銅釘 スクリュー 平頭 2.4x38 11本入

    ハント HP 銅釘 スクリュー 平頭 2.4x38 11本入

      ハント HP 銅釘 平頭 1.8x32 30本入

      ハント HP 銅釘 平頭 1.8x32 30本入

        ハント HP 銅釘 平頭 2.4×50 10本入

        ハント HP 銅釘 平頭 2.4×50 10本入

          ハント HP 銅釘 スクリュー 平頭 2.1x25 24本入

          ハント HP 銅釘 スクリュー 平頭 2.1x25 24本入

            ハント HP 銅釘 スクリュー 平頭 2.7x45 8本入

            ハント HP 銅釘 スクリュー 平頭 2.7x45 8本入

              ハント HP 銅釘 平頭 1.7×16 76本入

              ハント HP 銅釘 平頭 1.7×16 76本入

                ハント HP 真鍮 木ネジ 皿 2.4X13 24本入

                ハント HP 真鍮 木ネジ 皿 2.4X13 24本入

                  ハント HP 銅釘 スクリュー 平頭 2.1x32 19本入

                  ハント HP 銅釘 スクリュー 平頭 2.1x32 19本入

                    ハント HP 銅釘 平頭 2.1×38 20本入

                    ハント HP 銅釘 平頭 2.1×38 20本入

                      ハント HP 銅釘 平頭 2.7x60 8本入

                      ハント HP 銅釘 平頭 2.7x60 8本入

                        ハント HP 銅釘 平頭 1.7x25 50本入

                        ハント HP 銅釘 平頭 1.7x25 50本入

                          ハント HP 銅釘 羽目頭 1.8×32 30本入

                          ハント HP 銅釘 羽目頭 1.8×32 30本入

                            メーカー ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント
                            通常価格
                            (税別)
                            158円 158円 158円 158円 158円 158円 158円 266円 158円 158円 158円 158円 158円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   11日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            ハント HP 銅釘 平頭 2.4×45 12本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)