(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.8×32 26本入【26個入り】

ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.8×32 26本入
通常単価(税別):
158
通常出荷日:
3日目

【特長】
・一般的に装飾用に使用し、錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです
・購入しやすい少量パックです
【商品仕様】
・HP真鍮釘丸頭1.8×32
・材質:真鍮
・JANコード:4962123830550
・質量:172.5g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

10183055

型番

10183055

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

158円

26個入り

1パック

3日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.8×32 26本入の型番10183055のページです。
型番10183055に関する仕様情報を記載しております。

10183055で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.8×32 26本入

ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.8×32 26本入

    ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 1.8x32 25本入

    ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 1.8x32 25本入

      ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.1x38 17本入

      ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.1x38 17本入

        ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.7x75 5本入

        ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.7x75 5本入

          ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.7×22 50本入

          ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.7×22 50本入

            ハント HP 真鍮釘 丸頭 2.1×38 20本入

            ハント HP 真鍮釘 丸頭 2.1×38 20本入

              ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.5×16 60本入

              ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.5×16 60本入

                ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.7x65 6本入

                ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.7x65 6本入

                  ハント HP 真鍮釘 平 1.8x32 26本入

                  ハント HP 真鍮釘 平 1.8x32 26本入

                    ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.7x50 8本入

                    ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.7x50 8本入

                      ハント HP 真鍮釘 丸頭 0.8×8 160本入

                      ハント HP 真鍮釘 丸頭 0.8×8 160本入

                        ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.7×25 40本入

                        ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.7×25 40本入

                          ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.4x45 11本入

                          ハント HP 真鍮釘 スクリュー 丸頭 2.4x45 11本入

                            メーカー ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント ダイドーハント
                            通常価格
                            (税別)
                            158円 158円 158円 158円 158円 158円 158円 158円 158円 158円 158円 158円 158円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  

                            ハント HP 真鍮釘 丸頭 1.8×32 26本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)