(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-10 (1個=1袋) B-869

水本 ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-10 (1個=1袋) B-869
通常単価(税別):
1,624
通常出荷日:
1日目

【特長】
・未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません
・室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります
【商品仕様】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
・D(mm):10
・B(mm):19
・L(mm):50
・H(mm):45
・A(mm):19
・ねじ径:M10
・使用荷重(kN):1.47
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970409327
・トラスココード:379-0771
・質量:163g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-869

型番

B-869

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,624円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

水本 ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-10 (1個=1袋) B-869の型番B-869のページです。
型番B-869に関する仕様情報を記載しております。

B-869で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

水本 ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-10 (1個=1袋) B-869のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)