(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8 (1個=1袋)

水本 ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8 (1個=1袋)
通常単価(税別):
1,007
通常出荷日:
1日目

【特長】
・未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません
【商品仕様】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
・六角ナット・ワッシャー付
・D(mm):9
・L(mm):50
・H(mm):90
・ねじ径:W3/8
・使用荷重(kN):1.47
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970400218
・トラスココード:378-7893
・質量:170g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-025

型番

B-025

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,007円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

水本 ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8 (1個=1袋)の型番B-025のページです。
型番B-025に関する仕様情報を記載しております。

B-025で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

水本 ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8 (1個=1袋)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)