(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス シートフックD型 (1個入) B-2463 (型番リスト)

水本 ステンレス シートフックD型 (1個入) B-2463
通常単価:
367
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています
【商品仕様】
・物掛けとして
・A(mm):18
・H(mm):40
・L(mm):44
・W(mm):43
・B(mm):30
・d(mm):4
・吊下荷重(N/kgf):39.2/4
・T(mm):2.5
・材質:ステンレス(SUS304)
・表面処理:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970424634
・トラスココード:477-5848
・質量:32g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-2463

型番
B-2463
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

367円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス シートフックD型 (1個入) B-2463の型番B-2463のページです。
型番B-2463に関する仕様情報を記載しております。

B-2463で型番確定

水本 ステンレス シートフックD型 (1個入) B-2463のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)