水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ35mm (2個入) B-2323【2個入り】

水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ35mm (2個入) B-2323
通常単価:
146
通常出荷日:
1日目

【特長】
・Uボルト、UボルトA型のピッチに合わせたプレートです
【商品仕様】
・Uボルトとの組み立てに
・L1(mm):47
・L2(mm):35
・W(mm):12
・d(mm):5.4
・t(mm):1
・適用Uボルト:TUB-5
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970423231
・トラスココード:378-9799
・質量:8g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-2323

型番
B-2323
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

146円

2個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ35mm (2個入) B-2323の型番B-2323のページです。
型番B-2323に関する仕様情報を記載しております。

B-2323で型番確定

水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ35mm (2個入) B-2323のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)