水本 ステンレス ロングアイ 12mm×36mm (1個=1袋)

水本 ステンレス ロングアイ 12mm×36mm (1個=1袋)
通常単価:
287
通常出荷日:
1日目

【特長】
・幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です
【商品仕様】
・支柱や壁面などへの取り付けに
・A(mm):12
・D(mm):4
・B(mm):36
・H(mm):16
・P(mm):28.0
・W(mm):12
・d(mm):4
・使用荷重(kN):0.07
・h(mm):16
・T(mm):2
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970418923
・トラスココード:361-0918
・質量:8g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-1892

型番
B-1892
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

287円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス ロングアイ 12mm×36mm (1個=1袋)の型番B-1892のページです。
型番B-1892に関する仕様情報を記載しております。

B-1892で型番確定

水本 ステンレス ロングアイ 12mm×36mm (1個=1袋)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)