水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm (1個入)

水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm (1個入)
通常単価:
192
通常出荷日:
1日目

【特長】
・接続部は溶接しているため丈夫です
・サイズが豊富です
【商品仕様】
・ロープなどの先端金具として
・D(mm):6
・L(mm):30
・使用荷重(kN):1.370
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970417032
・トラスココード:378-8881
・質量:25g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-1703

型番
B-1703
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

192円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm (1個入)の型番B-1703のページです。
型番B-1703に関する仕様情報を記載しております。

B-1703で型番確定

水本 ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm (1個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)