水本 ステンレス パイプSカン 全長61.8mm (1個=1袋)

水本 ステンレス パイプSカン 全長61.8mm (1個=1袋)
通常単価:
123
通常出荷日:
1日目

【特長】
・Sカンの片側の先端が閉じています
【商品仕様】
・大きい輪になった方をパイプに通し物掛けに
・D(mm):3.4
・L1(mm):61.8
・L2(mm):55
・S(mm):13
・W1(mm):14
・W2(mm):29.5
・使用荷重(kN):0.03
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970404049
・トラスココード:378-8041
・質量:12g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-1012

型番
B-1012
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

123円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス パイプSカン 全長61.8mm (1個=1袋)の型番B-1012のページです。
型番B-1012に関する仕様情報を記載しております。

B-1012で型番確定

水本 ステンレス パイプSカン 全長61.8mm (1個=1袋)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)