水本 ファンシーSフックストレート(シルバー) 全長200mm

水本 ファンシーSフックストレート(シルバー) 全長200mm
通常単価:
205
通常出荷日:
1日目

【特長】
・軽量でカラフルです
【商品仕様】
・一般商品の収納の吊り金具として
・D(mm):6
・色:シルバー
・L1(mm):200
・L2(mm):188
・S(mm):40
・W(mm):54
・使用荷重(kN):0.15
・R(mm):21
・材質:アルミ軽合金
・表面処理:アルマイト仕上げ
・JANコード:4982970309856
・トラスココード:389-4207
・質量:24g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A-966

型番
A-966
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

205円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

水本 ファンシーSフックストレート(シルバー) 全長200mmの型番A-966のページです。
型番A-966に関する仕様情報を記載しております。

A-966で型番確定

水本 ファンシーSフックストレート(シルバー) 全長200mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)