アルミニウム・非鉄金属加工用ボールエンドミル加工用 47MB

アルミニウム・非鉄金属加工用ボールエンドミル加工用 47MB
通常単価:
10,301円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高硬度なTiB2コーティングで長寿命
・刃先への溶着を抑え良好な仕上げ面

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
47MB120-260
47MB160-320
47MB200-373
47MB250-380
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
外径Dc
(mm)
ねじれ角
(°)
コーティング種類

10,301円

1個

お見積り

62683121235TiB2コーティング

28,149円

1個

お見積り

83292161635TiB2コーティング

47,361円

1個

お見積り

1037.3104202035TiB2コーティング

69,993円

1個

お見積り

12.5381042525.035TiB2コーティング

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ボール 被削材 アルミ 刃数(枚) 2
コーティング その他 加工用途 側面 / R溝 R公差(mm) ±0.013
シャンク径公差 h6

アルミニウム・非鉄金属加工用ボールエンドミル加工用 47MBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)