高硬度材用ボールエンドミル(ショート刃長・ロングシャンク) 56MB

高硬度材用ボールエンドミル(ショート刃長・ロングシャンク) 56MB
通常単価:
9,960円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・独自のS字形状切れ刃で低抵抗
・耐熱性に優れた多元素系の新コーティングで長寿命

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

13 の型番候補があります候補を表示

型番
56MB010-010
56MB015-015
56MB020-020
56MB025-025
56MB030-030
56MB040-040
56MB050-050
56MB060-060
56MB080-080
56MB100-100
56MB120-120
56MB160-160
56MB200-200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
首下長 (ℓ1)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
外径Dc
(mm)
傾斜角 ねじれ角
(°)
コーティング種類

9,960円

1個

お見積り

0.51762618° 10´30多元素系コーティング

10,438円

1個

お見積り

0.751.576361.57° 45´30多元素系コーティング

10,438円

1個

お見積り

12764627° 10´30多元素系コーティング

11,537円

1個

お見積り

1.252.576562.56° 35´30多元素系コーティング

11,537円

1個

お見積り

1.537666330多元素系コーティング

11,537円

1個

お見積り

24768644° 30´30多元素系コーティング

12,293円

1個

お見積り

2.558910652° 30´30多元素系コーティング

12,773円

1個

お見積り

36891266-30多元素系コーティング

16,345円

1個

お見積り

481021688-30多元素系コーティング

20,528円

1個

お見積り

510102201010-30多元素系コーティング

25,472円

1個

お見積り

612114241212-30多元素系コーティング

50,793円

1個

お見積り

816140321616-30多元素系コーティング

79,601円

1個

お見積り

1020165402020-30多元素系コーティング

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ボール 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼~HRC65 刃数(枚) 2
コーティング その他 加工用途 曲面 R公差(mm) ±0.013
シャンク径公差 h6

高硬度材用ボールエンドミル(ショート刃長・ロングシャンク) 56MBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)