振動抑制・徐変ラジアスエンドミル(ねじれ角:38/41°) ZH1MCR

振動抑制・徐変ラジアスエンドミル(ねじれ角:38/41°) ZH1MCR
通常単価:
6,802円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・インコネルなどの超耐熱合金加工用
・高剛性と低抵抗を実現

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

19 の型番候補があります候補を表示

型番
ZH1MCR060-130-R05
ZH1MCR060-130-R10
ZH1MCR060-130-R15
ZH1MCR080-190-R05
ZH1MCR080-190-R10
ZH1MCR080-190-R15
ZH1MCR100-220-R05
ZH1MCR100-220-R10
ZH1MCR100-220-R15
ZH1MCR100-220-R20
ZH1MCR120-260-R05
ZH1MCR120-260-R10
ZH1MCR120-260-R15
ZH1MCR120-260-R20
ZH1MCR120-260-R30
ZH1MCR160-320-R15
ZH1MCR160-320-R20
ZH1MCR160-320-R30
ZH1MCR200-380-R30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φmm)
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
外径公差
(mm)
ネジレ角詳細

6,802円

1個

お見積り

6mm0.513576-0.030~038°/41°

6,802円

1個

お見積り

6mm113576-0.030~038°/41°

6,802円

1個

お見積り

6mm1.513576-0.030~038°/41°

9,892円

1個

お見積り

8mm0.519638-0.040~038°/41°

9,892円

1個

お見積り

8mm119638-0.040~038°/41°

9,892円

1個

お見積り

8mm1.519638-0.040~038°/41°

12,018円

1個

お見積り

10mm0.5227210-0.040~038°/41°

12,018円

1個

お見積り

10mm1227210-0.040~038°/41°

12,018円

1個

お見積り

10mm1.5227210-0.040~038°/41°

12,018円

1個

お見積り

10mm2227210-0.040~038°/41°

16,345円

1個

お見積り

12mm0.5268312-0.050~038°/41°

16,345円

1個

お見積り

12mm1268312-0.050~038°/41°

16,345円

1個

お見積り

12mm1.5268312-0.050~038°/41°

16,345円

1個

お見積り

12mm2268312-0.050~038°/41°

16,345円

1個

お見積り

12mm3268312-0.050~038°/41°

33,358円

1個

お見積り

16mm1.5329216-0.050~038°/41°

33,358円

1個

お見積り

16mm2329216-0.050~038°/41°

33,358円

1個

お見積り

16mm3329216-0.050~038°/41°

50,450円

1個

お見積り

20mm33810420-0.050~038°/41°

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 チタン 刃数(枚) 4 種類 ラジアス
加工用途 側面 / 溝 コーティング AlTiN ネジレ角(θ) その他

振動抑制・徐変ラジアスエンドミル(ねじれ角:38/41°) ZH1MCRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)