振動抑制・徐変ラジアスエンドミル(5枚刃、ねじれ角:37°) Z5MCR

振動抑制・徐変ラジアスエンドミル(5枚刃、ねじれ角:37°) Z5MCR
通常単価:
8,518円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・5枚刃仕様の高能率ラジアスタイプ
・ランピング加工の高能率を実現

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

26 の型番候補があります候補を表示

型番
Z5MCR060-130-R03
Z5MCR060-130-R05
Z5MCR060-130-R10
Z5MCR060-130-R15
Z5MCR080-180-R05
Z5MCR080-180-R10
Z5MCR080-180-R15
Z5MCR080-180-R20
Z5MCR100-220-R05
Z5MCR100-220-R10
Z5MCR100-220-R15
Z5MCR100-220-R20
Z5MCR120-260-R05
Z5MCR120-260-R10
Z5MCR120-260-R15
Z5MCR120-260-R20
Z5MCR120-260-R30
Z5MCR160-350-R10
Z5MCR160-350-R15
Z5MCR160-350-R20
Z5MCR160-350-R30
Z5MCR200-430-R20
Z5MCR200-430-R30
Z5MCR250-530-R10
Z5MCR250-530-R20
Z5MCR250-530-R30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φmm)
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
外径公差
(mm)
ネジレ角詳細

8,518円

1個

お見積り

6mm0.313576-0.030~037°

8,518円

1個

お見積り

6mm0.513576-0.030~037°

8,518円

1個

お見積り

6mm113576-0.030~037°

8,518円

1個

お見積り

6mm1.513576-0.030~037°

12,842円

1個

お見積り

8mm0.518638-0.040~037°

12,842円

1個

お見積り

8mm118638-0.040~037°

12,842円

1個

お見積り

8mm1.518638-0.040~037°

12,842円

1個

お見積り

8mm218638-0.040~037°

14,971円

1個

お見積り

10mm0.5227210-0.040~037°

14,971円

1個

お見積り

10mm1227210-0.040~037°

14,971円

1個

お見積り

10mm1.5227210-0.040~037°

14,971円

1個

お見積り

10mm2227210-0.040~037°

19,641円

1個

お見積り

12mm0.5268312-0.050~037°

19,641円

1個

お見積り

12mm1268312-0.050~037°

19,641円

1個

お見積り

12mm1.5268312-0.050~037°

19,641円

1個

お見積り

12mm2268312-0.050~037°

19,641円

1個

お見積り

12mm3268312-0.050~037°

40,085円

1個

お見積り

16mm1359216-0.050~037°

40,085円

1個

お見積り

16mm1.5359216-0.050~037°

40,085円

1個

お見積り

16mm2359216-0.050~037°

40,085円

1個

お見積り

16mm3359216-0.050~037°

60,524円

1個

お見積り

20mm24310420-0.050~037°

60,524円

1個

お見積り

20mm34310420-0.050~037°

93,393円

1個

お見積り

25mm15312125-0.050~037°

93,393円

1個

お見積り

25mm25312125-0.050~037°

93,393円

1個

お見積り

25mm35312125-0.050~037°

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 刃数(枚) 5 種類 ラジアス
加工用途 側面 / 溝 コーティング その他 ネジレ角(θ) 標準ネジレ(30~40°)
コーティング詳細 多元素系コーティング

振動抑制・徐変ラジアスエンドミル(5枚刃、ねじれ角:37°) Z5MCRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)