DESCO フロアマット用接地コード φ10mm端子 抵抗なし 3.05m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DESCO フロアマット用接地コード φ10mm端子 抵抗なし 3.05m

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

基本スペック

  • 長さ(m)
    3.05

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 09817
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

  • 長さ(m)
    3.05
  • 質量(g)
    45.36
  • 仕様
    フロアマット用接地コード φ10mm端子 抵抗なし

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

DESCO フロアマット用接地コード φ10mm端子 抵抗なし 3.05mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)