一般空気用温度センサ SR-56A-015

通常単価:
10,458
通常出荷日:
5日目

【特長】
・入力:Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサーです
・No.8091-00 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適です
・寸法:(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm コード1.5m付 質量:約50g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0359-70-22-72

型番
0359-70-22-72
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 内容量

10,458円

1個

5日目

入力:Pt100Ω(JIS:B級)、3線式コード1.5m付1本

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 温度計 重量(kg) 0.05 寸法(mm) (W)18×(H)51.3×(D)10.3
品番 8091-10 内容量 1本

一般空気用温度センサ SR-56A-015の型番0359-70-22-72のページです。
型番0359-70-22-72に関する仕様情報を記載しております。

0359-70-22-72で型番確定

一般空気用温度センサ SR-56A-015のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)