オシロスコープ TPS2000Bシリーズ

オシロスコープ TPS2000Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
498,999円~
通常出荷日:
31日目

【特長】
・独立4チャンネル・フローティング測定が可能です。
・コンパクト設計です。
・FFT機能を全機種に標準装備付きです。
・付属品:受動プローブTPP0201(TPS202x型)、または受動プローブTPP0101(TPS201X型)が1chにつき1本付属、リチウム・イオン・バッテリ(1本)(9時間の連続バッテリ操作には2個のバッテリが必要です。)、前面パネル・オーバーレイ(日本語)フロント・カバー、OpenChoiceRデスクトップ・ソフトウェア、ユーザ ・マニュアル、RS232-USBアダプタ・ケーブル(174-5813-xx)、電源ケーブル付ACアダプタ、校正証明書(英文)

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
TPS2012B
TPS2014B
TPS2024B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力チャンネル数 周波数帯域
(MHz)
最高サンプル・レート 立ち上がり時間
(ns)
質量
(Kg)
垂直感度 垂直分解能 帯域制限 レコード長 ディスプレイ

498,999円

1個

31日目

21001GS/s3.5約3.2(バッテリ1個を含む)2mV~5V/div8ビット20MHz2500ポイント5.7型

668,999円

1個

31日目

41001GS/s3.5約3.2(バッテリ1個を含む)2mV~5V/div8ビット20MHz2500ポイント5.7型

698,999円

1個

31日目

42002GS/s2.1約3.2(バッテリ1個を含む)2mV~5V/div8ビット20MHz2500ポイント5.7型

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ デジタル・オシロスコープ 幅(mm) 336 奥行(mm) 130
高さ(mm) 161 波形取込レート 180波形/秒

オシロスコープ TPS2000Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)