Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジ

Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジ

通常単価:
14,939
通常出荷日:
5日目

【特長】
・MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。
・MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
【用途】
・SSCチップカートリッジ用ハンドピース、コテ台の追加に。

基本スペック

  • 重量(g)
    800

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

14,939

型番 : MFRUK6
通常出荷日 5日目
通常単価 14,939

スペック

  • 重量(g)
    800
  • セット内容
    コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)
  • 付属品
    MFR-H6-SSC+WS2

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)