(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

P・TOOL ギザ付 精密金切りハサミ ストレートタイプ 全長:145mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

P・TOOL ギザ付 精密金切りハサミ ストレートタイプ 全長:145mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,061
通常出荷日:
7日目

【特長】
・両ギザ刃で、金属などを滑らず精密に切断することができます。
【用途】
・極薄金属板・極細ケーブル・コネクタ・スイッチなどの薄物の切断用

基本スペック

  • 全長(mm)
    145
  • 重量(g)
    51.6
  • トラスココード
    858-8454

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,061

型番 : 04402
通常出荷日 7日目
通常単価 1,061

スペック

  • 全長(mm)
    145
  • 重量(g)
    51.6
  • トラスココード
    858-8454
  • 材質/仕上
    ステンレス

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

P・TOOL ギザ付 精密金切りハサミ ストレートタイプ 全長:145mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)