P・TOOL ライト付 拡大鏡 (単三電池2本使用)

P・TOOL ライト付 拡大鏡 (単三電池2本使用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・スタンド付きなので両手を使って作業を行うことができます。
・ライト付きなので明るく作業ができます。
【用途】
・各種作業時の対象物の拡大に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

20405

型番
20405
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質/仕上

-

1個

お見積り

本体:ABS、レンズ:アクリル

Loading...

  1. 1

基本情報

倍率(倍) 2・4 レンズ寸法(mm) 102 重量(g) 320
アーム長さ(mm) 240 幅(mm) 115 トラスココード 858-7784

P・TOOL ライト付 拡大鏡 (単三電池2本使用)の型番20405のページです。
型番20405に関する仕様情報を記載しております。

20405で型番確定

P・TOOL ライト付 拡大鏡 (単三電池2本使用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)