P・TOOL クリップ拡大鏡 丸型φ30mm 倍率5倍 ペン・ビット用

P・TOOL クリップ拡大鏡 丸型φ30mm 倍率5倍 ペン・ビット用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
688
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ペンやビットに取り付けて使える拡大鏡です。
【用途】
・各種作業時の対象物の拡大に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

20408

型番
20408
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質/仕上

688円

1個

7日目

本体:ABS、レンズ:アクリル

Loading...

  1. 1

基本情報

倍率(倍) 5 レンズ寸法(mm) 30 重量(g) 20
幅(mm) 38 全長(mm) 75 トラスココード 858-7786

P・TOOL クリップ拡大鏡 丸型φ30mm 倍率5倍 ペン・ビット用の型番20408のページです。
型番20408に関する仕様情報を記載しております。

20408で型番確定

P・TOOL クリップ拡大鏡 丸型φ30mm 倍率5倍 ペン・ビット用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)