ミツトモ 数取器 ラチェット式

ミツトモ 数取器 ラチェット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
820
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ラチェット式安定したクリック操作で確実にカウントします。
【用途】
・野鳥観察、催場・行楽地での入場者数、在庫数の管理などの計数調査用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

34360

型番
34360
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

820円

1個

7日目

数取器 ラチェット式

Loading...

  1. 1

基本情報

重量(g) 65 トラスココード 858-7937

ミツトモ 数取器 ラチェット式の型番34360のページです。
型番34360に関する仕様情報を記載しております。

34360で型番確定

ミツトモ 数取器 ラチェット式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)