RELIEF センター軸  DG-10用 電気ドリルガイド

RELIEF センター軸  DG-10用 電気ドリルガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・センター軸を交換できます。
【用途】
・商品コード:25723(DG-10)電気ドリルガイド修理交換用部品

型番

1 の型番候補があります候補を表示

99611

型番
99611
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 材質/仕上

-

1個

お見積り

交換用センター軸クロームモリブデン鋼

Loading...

  1. 1

基本情報

重量(g) 50.3

RELIEF センター軸  DG-10用 電気ドリルガイドの型番99611のページです。
型番99611に関する仕様情報を記載しております。

99611で型番確定

RELIEF センター軸  DG-10用 電気ドリルガイドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)