5000g(0.1g) コンパクトスケール(防水型)

5000g(0.1g) コンパクトスケール(防水型)
通常単価:
12,000
通常出荷日:
1日目

【特長】
・載皿サイズ…120×126mm
・電源…単3電池×2本(付属)
・サイズ…141(W)×206(D)×39(H)mm
・重量…430g
・付属品…ステンレス皿、 計量皿カバー
・バックライト(3色)、オートパワーオフ、風袋引き機能付
・表示単位を「g」「ml(水)」「ml(牛乳)」から選択可能
・測定物の重さに応じて、ディスプレイ色が切り替わります。(ユーザー設定可)
・計数機能付
・秤量…5000g
・最小目盛…0.1g(0.0/1000.0g) 0.5g(1000.5/3000g) 1g(3001/5000g)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA715A-23

型番
EA715A-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,000円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

5000g(0.1g) コンパクトスケール(防水型)の型番EA715A-23のページです。
型番EA715A-23に関する仕様情報を記載しております。

EA715A-23で型番確定

5000g(0.1g) コンパクトスケール(防水型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)