[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(ケーブル無)

[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(ケーブル無)
通常単価:
10,925
通常出荷日:
1日目

【特長】
・測定範囲…(温度)‐30/50℃ (湿度)0/100%RH
・センサーサイズ…直径15×110(先端:直径12mm)
・仕様…ケーブルなし

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA742GC-9

型番
EA742GC-9
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,925円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(ケーブル無)の型番EA742GC-9のページです。
型番EA742GC-9に関する仕様情報を記載しております。

EA742GC-9で型番確定

[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(ケーブル無)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)