-60゚/+240℃ 放射温度計(ポケット型)

-60゚/+240℃ 放射温度計(ポケット型)
通常単価:
6,600
通常出荷日:
1日目

【特長】
・分解能…0.1℃(‐9.9/199.9℃)、 1℃(上記以外)
・測定精度…‐60/‐41℃:±5℃、 ‐40/‐21℃:±4℃、 ‐20/‐0.1℃:±3℃、 0/99.9℃:±2℃、 100.0/199.9℃:±(3%rdg)℃、 200/240℃:±(4%rdg)℃
・放射率…0.05/1.00(設定可)
・機能…最高・最低温度表示、 ホールド機能、連続測定、 オートパワーオフ
・電源…CR2032×1個(付属)
・サイズ…51(W)×22.5(D)×122(H)mm
・重量…63g
・ワイシャツのポケットにも収まる小型サイズ
・測定範囲…‐60/240℃
・距離係数…6:1

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA701XE-11

型番
EA701XE-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,600円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

-60゚/+240℃ 放射温度計(ポケット型)の型番EA701XE-11のページです。
型番EA701XE-11に関する仕様情報を記載しております。

EA701XE-11で型番確定

-60゚/+240℃ 放射温度計(ポケット型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)