-25/+250℃ 放射温度計

-25/+250℃ 放射温度計
通常単価:
6,079
通常出荷日:
1日目

【特長】
・分解能…0.1℃
・測定精度…±1℃(‐2/40℃)
・放射率…0.95(固定)
・ホールド機能
・電源…CR2032×1個(付属)
・サイズ…31(W)×19(D)×80(H)mm
・重量…28g
・測定範囲…‐25/250℃
・距離係数…1:1

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA701X-14

型番
EA701X-14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,079円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

-25/+250℃ 放射温度計の型番EA701X-14のページです。
型番EA701X-14に関する仕様情報を記載しております。

EA701X-14で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)