φ3.2x300mm シース熱電対センサー

φ3.2x300mm シース熱電対センサー
通常単価:
9,750
通常出荷日:
1日目

【特長】
・K熱電対
・シングル一対式
・材質…SUS316
・センサー精度…クラス2
・ねじなしタイプ
・外径(mm)…直径3.2
・長さ(mm)…300

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA728AD-17

型番
EA728AD-17
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,750円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

φ3.2x300mm シース熱電対センサーの型番EA728AD-17のページです。
型番EA728AD-17に関する仕様情報を記載しております。

EA728AD-17で型番確定

φ3.2x300mm シース熱電対センサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)